Schneider-Electric
 
MEG2300- scope
MEG2300-0304
SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreis, erhöhter Berührungsschutz, Seckklemmen, mit Kennzeichnung SV, grün, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811138103
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Geräteanwendung Stromversorgung
Anzahl der Steckdosen 1
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Ausgangsstandard CEE 7/3
Abdeckungstyp Mit Verschluss
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Beschriftung SV
Farbton Grün (RAL 6029)
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Normen DIN 49440
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,500 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 13,100 cm
VPE 1 Gewicht 76,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 10,400 cm
VPE 2 Breite 18,600 cm
VPE 2 Länge 28,600 cm
VPE 2 Gewicht 884,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 30,900 cm
VPE 3 Breite 33,800 cm
VPE 3 Länge 40,600 cm
VPE 3 Gewicht 5,742 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate