Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

MEG2300-0325 |
Schneider-Electric
 
MEG2300- scope
MEG2300-0325
SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen, aktivweiß glänzend, System M
EAN CodeEAN Code: 
4042811138134
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Geräteanwendung Stromversorgung
Anzahl der Steckdosen 1
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Ausgangsstandard CEE 7/3
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Material Thermoplastisch
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Normen DIN 49440
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,600 cm
VPE 1 Breite 7,500 cm
VPE 1 Länge 11,100 cm
VPE 1 Gewicht 78,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,400 cm
VPE 2 Breite 18,200 cm
VPE 2 Länge 27,400 cm
VPE 2 Gewicht 890,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 30,700 cm
VPE 3 Breite 34,000 cm
VPE 3 Länge 40,500 cm
VPE 3 Gewicht 5,766 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate