|
|
|
MEG2300-0403
SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen,schwarz matt, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
System M Inserts
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckdose
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben und Krallen
|
Geräteanwendung
|
Stromversorgung
|
Anzahl der Steckdosen
|
1
|
Konfiguration der Ausgangspole
|
2-polig + E
|
Standardabweichung des Ausgangs
|
Schuko
|
Ausgangsstandard
|
CEE 7/3
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Farbton
|
Schwarz (RAL 9005)
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Oberflächenbehandlung
|
Gemalt
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubenlose Klemmen
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Schutzart (IK)
|
IK03
|
Breite
|
73 mm
|
Höhe
|
73 mm
|
Tiefe
|
40 mm
|
Normen
|
DIN 49440
|
Umwelt, Gesundheit und Gefahren
|
Bleifrei
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,100 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,100 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,100 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
74,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
9,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
18,300 cm
|
VPE 2 Länge
|
27,500 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
866,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
60
|
VPE 3 Höhe
|
30,500 cm
|
VPE 3 Breite
|
34,200 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,500 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
5,636 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Minimum percentage of recycled plastic content
|
77
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|