Schneider-Electric
 
MEG2300- scope
MEG2300-0419
SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811138165
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Ästhetischer Name M-Star
M-Smart
M-Arc
M-Elegance
M-Plan
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Standardabweichung des Ausgangs Deutsch
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Verriegelt
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Anzahl der Steckdosen 1
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,700 cm
VPE 1 Breite 7,500 cm
VPE 1 Länge 12,200 cm
VPE 1 Gewicht 76,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,600 cm
VPE 2 Breite 18,200 cm
VPE 2 Länge 27,300 cm
VPE 2 Gewicht 888,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 31,100 cm
VPE 3 Breite 34,200 cm
VPE 3 Länge 40,300 cm
VPE 3 Gewicht 5,774 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate