Schneider-Electric
 
MEG2300- scope
MEG2300-3500
SCHUKO-Steckdose mit transparenter Abdeckung, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen,transparent/polarweiß, M-Creativ
EAN Code EAN Code: 
4042811175016
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Anzahl der Steckdosen 1
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Ausgangsstandard CEE 7/3
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Farbton Weiß
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Normen DIN 49440
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,700 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 32,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 19,800 cm
VPE 2 Breite 30,500 cm
VPE 2 Länge 40,600 cm
VPE 2 Gewicht 1,968 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate