Schneider-Electric
 
MEG2300- scope
MEG2300-6033
SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen, Sahara, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811196417
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Produktname System D Inserts
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Gehäusevariante Einbau
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Anzahl der Steckdosen 1
Abdeckungstyp Mit Verschluss
Bemessungsstrom 16 A
Anzahl der Reihen 1fach
Farbton Saharafarben
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Material PC (Polykarbonat) matt
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Länge 71 mm
Höhe 40 mm
Breite 71 mm
Montage
Oberflächenbehandlung Lackiert
Normen DIN 49440
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,0 cm
VPE 1 Breite 7,3 cm
VPE 1 Länge 7,3 cm
VPE 1 Gewicht 84,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,9 cm
VPE 2 Breite 17,9 cm
VPE 2 Länge 26,8 cm
VPE 2 Gewicht 967,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 40
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 4,27 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate