Schneider-Electric
 
MEG2300- scope
MEG2300-6052
SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen, Moccametallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811196455
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System D Inserts
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Geräteanwendung Stromversorgung
Anzahl der Steckdosen 1
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Ausgangsstandard CEE 7/3
Abdeckungstyp Mit Verschluss
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Farbton Mokka
Material Metall
Oberflächenbehandlung Lackiert
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Normen DIN 49440
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,100 cm
VPE 1 Breite 8,800 cm
VPE 1 Länge 9,500 cm
VPE 1 Gewicht 90,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,700 cm
VPE 2 Breite 18,300 cm
VPE 2 Länge 27,600 cm
VPE 2 Gewicht 1,062 kg
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 40
VPE 3 Höhe 19,900 cm
VPE 3 Breite 30,500 cm
VPE 3 Länge 40,500 cm
VPE 3 Gewicht 4,622 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate