Schneider-Electric
 
MEG2300- scope
MEG2300-7060
SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen, mattsilber, PANZER
EAN Code EAN Code: 
4042811179304
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname Anti-Vandalism
Ästhetischer Name M-Smart
M-Arc
M-Elegance
M-Plan
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Verriegelt
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Schraube
Farbton Aluminium
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Oberflächenbehandlung Metallisch
Teflonbeschichtet
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Versorgungsfrequenz 50 Hz
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,300 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 9,700 cm
VPE 1 Gewicht 144,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 19,900 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 40,200 cm
VPE 2 Gewicht 4,862 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate