Schneider-Electric
 
MEG2300- scope
MEG2300-7214
SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen, anthrazit, AQUADESIGN
EAN Code EAN Code: 
4042811138417
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktname Wasserzeichen
Ästhetischer Name Wasserzeichen
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Standardabweichung des Ausgangs Deutsch
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Verriegelt
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,3 cm
VPE 1 Breite 7,6 cm
VPE 1 Länge 7,6 cm
VPE 1 Gewicht 99,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,36 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate