Schneider-Electric
 
MEG2300- scope
MEG2300-7219
SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen, polarweiß, AQUADESIGN
EAN Code EAN Code: 
4042811138431
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktname Wasserzeichen
Ästhetischer Name Wasserzeichen
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Standardabweichung des Ausgangs Deutsch
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Verriegelt
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,300 cm
VPE 1 Breite 9,600 cm
VPE 1 Länge 9,600 cm
VPE 1 Gewicht 82,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 10,300 cm
VPE 2 Breite 18,500 cm
VPE 2 Länge 27,300 cm
VPE 2 Gewicht 946,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 30,400 cm
VPE 3 Breite 33,900 cm
VPE 3 Länge 40,500 cm
VPE 3 Gewicht 6,120 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate