Schneider-Electric
 
MEG2300- scope
MEG2300-8719
SCHUKO-Steckdose, erhöhter Berührungsschutz, Steckklemmen, polarweiß, AUFPUTZ
EAN Code EAN Code: 
4042811198503
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname Aufputz
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Verriegelt
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung Wandgehäuse
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Material Bruchfester Thermoplast
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,4 cm
VPE 1 Breite 6,4 cm
VPE 1 Länge 6,4 cm
VPE 1 Gewicht 68,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,4 cm
VPE 2 Breite 19,5 cm
VPE 2 Länge 24,1 cm
VPE 2 Gewicht 779,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 40
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 3,52 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate