Schneider-Electric
 
MEG2301- scope
MEG2301-0325
SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811138479
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Geräteanwendung Stromversorgung
Anzahl der Steckdosen 1
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Ausgangsstandard CEE 7/3
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Material Thermoplastisch
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Normen DIN 49440
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,300 cm
VPE 1 Breite 7,800 cm
VPE 1 Länge 11,900 cm
VPE 1 Gewicht 74,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,400 cm
VPE 2 Breite 18,300 cm
VPE 2 Länge 27,400 cm
VPE 2 Gewicht 866,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 30,400 cm
VPE 3 Breite 34,100 cm
VPE 3 Länge 40,600 cm
VPE 3 Gewicht 5,646 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate