Schneider-Electric
 
MEG2301- scope
MEG2301-1025
SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte, Steckklemmen, aktivweiß glänzend, 1-M
EAN Code EAN Code: 
4042811138561
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Ästhetischer Name M-Arc
M-Elegance
M-Plan
M-Star
M-Smart
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Standardabweichung des Ausgangs Deutsch
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Anzahl der Steckdosen 1
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,700 cm
VPE 1 Breite 9,700 cm
VPE 1 Länge 10,400 cm
VPE 1 Gewicht 88,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,700 cm
VPE 2 Breite 18,400 cm
VPE 2 Länge 27,400 cm
VPE 2 Gewicht 982,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 30,500 cm
VPE 3 Breite 33,600 cm
VPE 3 Länge 40,400 cm
VPE 3 Gewicht 6,336 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate