|
|
|
MEG2301-1419
SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte, Steckkl., polarweiß glänzend, M-SMART
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
System M Inserts
|
Ästhetischer Name
|
M-Star
M-Smart
M-Arc
M-Elegance
M-Plan
|
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Standardabweichung des Ausgangs
|
Deutsch
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckdose
|
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole
|
2-polig + E
|
Befestigung Geräteverdrahtung
|
Einbau
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben und Krallen
|
Farbton
|
Polarweiß (RAL 9010)
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubenlose Klemmen
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V
|
Anzahl der Steckdosen
|
1
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
88,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
9,700 cm
|
VPE 2 Breite
|
18,200 cm
|
VPE 2 Länge
|
27,400 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
992,000 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
60
|
VPE 3 Höhe
|
30,300 cm
|
VPE 3 Breite
|
33,900 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,500 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
6,392 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|