Schneider-Electric
 
MEG2301- scope
MEG2301-6034
SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen, Anthrazit, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811196837
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Merten System Design
Ästhetischer Name System Design
Produkt oder Komponententyp Steckdose
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung Komplettes Produkt
Gehäusevariante Einbau
Ausgangspolkonfiguration 2P + E
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seite Erde
Steckdosenstandard Schuko
Anzahl der Steckdosen 1
Nennstrom 16 A
Anzahl der Reihen 1fach
Farbton Anthrazitfarben
Befestigungsart Durch Schrauben und Krallen
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Material PC (Polykarbonat) matt
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Länge 71 mm
Höhe 40 mm
Breite 71 mm
Montage
Oberflächenbehandlung Lackiert
Normen DIN 49440
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,0 cm
VPE 1 Breite 7,1 cm
VPE 1 Länge 7,1 cm
VPE 1 Gewicht 81,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,9 cm
VPE 2 Breite 17,9 cm
VPE 2 Länge 26,8 cm
VPE 2 Gewicht 940,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 32,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 6,11 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate