Schneider-Electric
 
MEG2301- scope
MEG2301-6035
SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen, Lotosweiß, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811196820
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Produktname System D Inserts
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Gehäusevariante Einbau
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Anzahl der Steckdosen 1
Bemessungsstrom 16 A
Anzahl der Reihen 1fach
Farbton Lotosweiß
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Material PC + ASA glänzend
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Länge 71 mm
Höhe 40 mm
Breite 71 mm
Montage
Normen DIN 49440
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,100 cm
VPE 1 Breite 8,500 cm
VPE 1 Länge 13,800 cm
VPE 1 Gewicht 78,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,700 cm
VPE 2 Breite 18,200 cm
VPE 2 Länge 27,400 cm
VPE 2 Gewicht 914,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 30,200 cm
VPE 3 Breite 33,900 cm
VPE 3 Länge 40,800 cm
VPE 3 Gewicht 5,932 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Cradle to Cradle
print Silber
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate