Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

MEG2301-6052 |
Schneider-Electric
 
MEG2301- scope
MEG2301-6052
SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen, Moccametallic, System Design
EAN CodeEAN Code: 
4042811196882
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Produktname System D Inserts
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Gehäusevariante Einbau
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Anzahl der Steckdosen 1
Bemessungsstrom 16 A
Anzahl der Reihen 1fach
Farbton Mokka
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Material Metall metallisch
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Länge 71 mm
Höhe 40 mm
Breite 71 mm
Montage
Oberflächenbehandlung Lackiert
Normen DIN 49440
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,600 cm
VPE 1 Breite 7,500 cm
VPE 1 Länge 8,700 cm
VPE 1 Gewicht 94,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,500 cm
VPE 2 Breite 18,200 cm
VPE 2 Länge 27,300 cm
VPE 2 Gewicht 1,060 kg
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 40
VPE 3 Höhe 19,900 cm
VPE 3 Breite 30,800 cm
VPE 3 Länge 40,800 cm
VPE 3 Gewicht 4,620 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
SCIP-Nummer 89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate