Schneider-Electric
 
MEG2301- scope
MEG2301-8719
SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen, polarweiß, AUFPUTZ
EAN Code EAN Code: 
4042811184025
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname Aufputz
Ästhetischer Name M-Plan
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung Wandgehäuse
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Material Bruchfester Thermoplast
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,900 cm
VPE 1 Breite 8,400 cm
VPE 1 Länge 11,300 cm
VPE 1 Gewicht 64,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,600 cm
VPE 2 Breite 19,900 cm
VPE 2 Länge 24,600 cm
VPE 2 Gewicht 764,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 40
VPE 3 Höhe 20,000 cm
VPE 3 Breite 30,300 cm
VPE 3 Länge 41,200 cm
VPE 3 Gewicht 3,432 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate