Schneider-Electric
 
MEG2302- scope
MEG2302-0306
SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Schriftfeld, Berührungsschutz, Steckklemmen, rubinrot, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811138769
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Geräteanwendung Stromversorgung
Anzahl der Steckdosen 1
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Ausgangsstandard CEE 7/3
Abdeckungstyp Etikettenhalter
Mit Verschluss
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Farbton Rot (RAL 3003)
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Normen DIN 49440
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,000 cm
VPE 1 Breite 7,100 cm
VPE 1 Länge 7,200 cm
VPE 1 Gewicht 76,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,400 cm
VPE 2 Breite 18,300 cm
VPE 2 Länge 27,400 cm
VPE 2 Gewicht 872,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 30,800 cm
VPE 3 Breite 33,700 cm
VPE 3 Länge 40,500 cm
VPE 3 Gewicht 5,668 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer Cb87ea00-9c0a-46cf-9af0-7e68e017df48
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate