Schneider-Electric
 
MEG2302- scope
MEG2302-6004
SCHUKO-Steckdose für Sonderstromkreise mit Schriftfeld, Berührungsschutz, Steckklemmen, SV, grün, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811198329
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Produktname System D Inserts
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Gehäusevariante Einbau
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Anzahl der Steckdosen 1
Abdeckungstyp Mit Verschluss
Bemessungsstrom 16 A
Anzahl der Reihen 1fach
Farbton Orange
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Verriegelt
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Funktion verfügbar Beschriftungsfeld
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Material PC (Polykarbonat)
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Länge 71 mm
Höhe 40 mm
Breite 71 mm
Montage
Normen DIN 49440
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,400 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 94,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 19,600 cm
VPE 2 Breite 30,600 cm
VPE 2 Länge 40,400 cm
VPE 2 Gewicht 5,122 kg
Nachhaltigkeit
Green Premium-Status Продукт Green Premium
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Съвместим с изключенията
Quecksilberfrei Да
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Да
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate