Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

MEG2303-0304 |
Schneider-Electric
 
MEG2303- scope
MEG2303-0304
SCHUKO-Steckdose, Sonderstromkreis, Kontrolllicht, Schriftfeld, Berührungsschutz, Steckklemmen, SV, grün, System M
EAN CodeEAN Code: 
4042811140199
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Geräteanwendung Stromversorgung
Anzahl der Steckdosen 1
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Ausgangsstandard CEE 7/3
Abdeckungstyp Etikettenhalter
Mit Verschluss
Lokale Signalisierung LED
Signalisierungsfunktion Spannungsversorgung (ON)
Signalfarbe Grün
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Beschriftung SV
Farbton Grün (RAL 6029)
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Normen DIN 49440
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,700 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 7,800 cm
VPE 1 Gewicht 96,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 19,800 cm
VPE 2 Breite 30,300 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 5,052 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate