|
|
|
MEG2304-0319
SCHUKO-Steckdose mit Lichtauslass, LED-Beleuchtungs-Modul, Berührungsschutz, Steckklemmen, polarweiß glänzend, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
System M Inserts
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckdose
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben und Krallen
|
Geräteanwendung
|
Stromversorgung
|
Anzahl der Steckdosen
|
1
|
Konfiguration der Ausgangspole
|
2-polig + E
|
Standardabweichung des Ausgangs
|
Schuko
|
Ausgangsstandard
|
CEE 7/3
|
Abdeckungstyp
|
Mit Verschluss
|
Lokale Signalisierung
|
LED
|
Signalisierungsfunktion
|
Nachlicht
|
Signalfarbe
|
Warmweiß
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Farbton
|
Polarweiß (RAL 9010)
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Glänzend
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubenlose Klemmen
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Breite
|
71 mm
|
Höhe
|
71 mm
|
Tiefe
|
42 mm
|
Normen
|
DIN 49440
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
98,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
19,500 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,200 cm
|
VPE 2 Länge
|
41,400 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,268 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|