Schneider-Electric
 
MEG2305- scope
MEG2305-0344
SCHUKO-Steckdose mit Überspannungschutz und Schriftfeld, Berührungsschutz, Steckklemmen, weiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811139049
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Ästhetischer Name M-Star
M-Smart
M-Elegance
M-Arc
System M
M-Plan glass
M-Plan
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Verriegelt
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Anzahl der Reihen 1fach
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Schutzart Überspannungsschutz
Farbton Weiß (RAL 1013)
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Material Polykarbonat glänzend
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,3 cm
VPE 1 Breite 7,6 cm
VPE 1 Länge 7,6 cm
VPE 1 Gewicht 100,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,41 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
RoHS exemption information
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate