Schneider-Electric
 
MEG2305- scope
MEG2305-0419
SCHUKO-Steckdose mit Überspannungschutz und Schriftfeld, Berührungsschutz, Steckklemmen, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811139063
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Ästhetischer Name M-Plan glass
M-Arc
M-Plan
M-Elegance
System M
M-Star
M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Verriegelt
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Anzahl der Reihen 1fach
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Schutzart Überspannungsschutz
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Material Polykarbonat matt
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,700 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 100,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 19,900 cm
VPE 2 Breite 30,600 cm
VPE 2 Länge 41,000 cm
VPE 2 Gewicht 5,386 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate