|
|
|
MEG2310-7219
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Berührungsschutz, Steckklemmen, polarweiß, AQUADESIGN
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktname
|
Wasserzeichen
|
Ästhetischer Name
|
Wasserzeichen
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Zentralplatte
|
Standardabweichung des Ausgangs
|
Deutsch
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckdose
|
Zusätzliche Informationen zur Steckdose
|
Verriegelt
Mit Klappdeckel
|
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole
|
2-polig + E
|
Befestigung Geräteverdrahtung
|
Einbau
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben und Krallen
|
Farbton
|
Polarweiß (RAL 9010)
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubenlose Klemmen
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,900 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,300 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
98,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
9,600 cm
|
VPE 2 Breite
|
18,300 cm
|
VPE 2 Länge
|
27,300 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,102 kg
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
60
|
VPE 3 Höhe
|
30,700 cm
|
VPE 3 Breite
|
33,900 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,300 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
7,034 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
SCIP-Nummer
|
89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|