Schneider-Electric
 
MEG2312- scope
MEG2312-6036
SCHUKO-Steckdose m. Klappd. u. Schriftf., BRS, StK, Edelstahl, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811220068
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktname System D Inserts
Ästhetischer Name System Design
M-Plan
M-Arc
M-Star
M-Plan glass
M-Elegance
M-Smart
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Standardabweichung des Ausgangs Deutsch
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Mit Klappdeckel
Verriegelt
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Farbton Edelstahlfarben
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,200 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,900 cm
VPE 1 Gewicht 96,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,700 cm
VPE 2 Breite 17,900 cm
VPE 2 Länge 26,000 cm
VPE 2 Gewicht 1,092 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate