|
|
|
MEG2314-6034
SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44, Berührungsschutz, Steckklemmen Anthrazit, System Design
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
System D Inserts
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckdose
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben und Krallen
|
Geräteanwendung
|
Stromversorgung
|
Anzahl der Steckdosen
|
1
|
Konfiguration der Ausgangspole
|
2-polig + E
|
Standardabweichung des Ausgangs
|
Schuko
|
Ausgangsstandard
|
CEE 7/3
|
Abdeckungstyp
|
Klappdeckel
Mit Verschluss
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Farbton
|
Anthrazitfarben (RAL 7024)
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Oberflächenbehandlung
|
Lackiert
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubenlose Klemmen
|
Schutzart (IP)
|
IP44
|
Breite
|
71 mm
|
Höhe
|
71 mm
|
Tiefe
|
45 mm
|
Normen
|
DIN 49440
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
112,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
21,800 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,800 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,600 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,974 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen