Schneider-Electric
 
MEG2328- scope
MEG2328-1225
SCHUKO-Doppel-Steckdose, Berührungsschutz, Steckklemmen, aktivweiß glänzend, ATELIER-M
EAN Code EAN Code: 
4042811140113
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Standardabweichung des Ausgangs Deutsch
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Verriegelt
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Anzahl der Steckdosen 1
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,7 cm
VPE 1 Breite 8,1 cm
VPE 1 Länge 15,2 cm
VPE 1 Gewicht 190,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 8,6 cm
VPE 2 Breite 9,2 cm
VPE 2 Länge 15,4 cm
VPE 2 Gewicht 418,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 30
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 6,67 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh free of SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
RoHS exemption information
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate