Schneider-Electric
 
MEG2328- scope
MEG2328-1419
SCHUKO-Doppel-Steckdose, Berührungsschutz, Steckklemmen, polarweiß glänzend, M-SMART
EAN Code EAN Code: 
4042811140137
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Ästhetischer Name M-Star
M-Smart
M-Arc
M-Elegance
M-Plan
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Standardabweichung des Ausgangs Deutsch
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Verriegelt
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Anzahl der Steckdosen 1
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,600 cm
VPE 1 Breite 8,500 cm
VPE 1 Länge 17,200 cm
VPE 1 Gewicht 186,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 9,200 cm
VPE 2 Breite 9,800 cm
VPE 2 Länge 15,500 cm
VPE 2 Gewicht 414,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 30
VPE 3 Höhe 19,500 cm
VPE 3 Breite 30,400 cm
VPE 3 Länge 41,400 cm
VPE 3 Gewicht 6,596 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate