Schneider-Electric
 
MEG2328- scope
MEG2328-8029
SCHUKO-Doppel-Steckdose, senkrecht angeordnet mit BRS, lichtgrau, AQUASTAR
EAN Code EAN Code: 
4042811179922
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten HD
Ästhetischer Name Aquastar
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Produktname Aquastar
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Gehäusevariante Oberfläche
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose Seitenerdung
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Anzahl der Steckdosen 2
Abdeckungstyp Klappdeckel
Mit Verschluss
Bemessungsstrom 16 A
Anzahl der Reihen 2fach
Farbton Hellgrau
Befestigungsmodus Durch Schrauben
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Montageposition Vertikal
Material Thermoplastisch
Kabeleinführungsnummer 4
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Beschriftung Mit Label
Material Thermoplastisch
Montage
Normen DIN 49440
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,000 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 16,700 cm
VPE 1 Gewicht 254,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,000 cm
VPE 2 Breite 17,700 cm
VPE 2 Länge 37,800 cm
VPE 2 Gewicht 1,284 kg
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 30
VPE 3 Höhe 30,500 cm
VPE 3 Breite 34,100 cm
VPE 3 Länge 40,500 cm
VPE 3 Gewicht 8,032 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate