Schneider-Electric
 
MEG2330- scope
MEG2330-0325
Zentralplatte für SCHUKO-Steckdosen-Einsatz, Berührungsschutz, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811158248
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Elegance
M-Plan glass
System M
M-Arc
M-Plan
M-Smart
M-Star
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Zentralplatte
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs Deutsch
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Verriegelt
Farbe Aktivweiß (RAL 9016)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Befestigungsmodus Steckbar
Gehäusevariante Einbau
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,400 cm
VPE 1 Breite 6,900 cm
VPE 1 Länge 7,800 cm
VPE 1 Gewicht 18,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,600 cm
VPE 2 Breite 18,400 cm
VPE 2 Länge 27,300 cm
VPE 2 Gewicht 306,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 50
VPE 3 Höhe 30,300 cm
VPE 3 Breite 34,100 cm
VPE 3 Länge 40,900 cm
VPE 3 Gewicht 1,968 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate