Schneider-Electric
 
MEG2330- scope
MEG2330-0414
Zentralplatte für SCHUKO-Steckdosen-Einsatz, Berührungsschutz, anthrazit, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811158279
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Elegance
M-Plan
System M
M-Arc
M-Star
M-Plan glass
M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Zentralplatte
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs Deutsch
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Verriegelt
Farbe Anthrazitfarben (RAL 7024)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Befestigungsmodus Steckbar
Gehäusevariante Einbau
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,500 cm
VPE 1 Breite 7,100 cm
VPE 1 Länge 8,000 cm
VPE 1 Gewicht 18,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,400 cm
VPE 2 Breite 18,300 cm
VPE 2 Länge 27,400 cm
VPE 2 Gewicht 298,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 50
VPE 3 Höhe 30,800 cm
VPE 3 Breite 34,400 cm
VPE 3 Länge 40,900 cm
VPE 3 Gewicht 1,932 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate