Schneider-Electric
 
MEG2330- scope
MEG2330-0419
Zentralplatte für SCHUKO-Steckdosen-Einsatz, Berührungsschutz, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811158262
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Plan
M-Star
M-Smart
M-Arc
M-Elegance
System M
M-Plan glass
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Zentralplatte
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs Deutsch
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Verriegelt
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Befestigungsmodus Steckbar
Gehäusevariante Einbau
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,100 cm
VPE 1 Breite 6,000 cm
VPE 1 Länge 8,900 cm
VPE 1 Gewicht 18,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,700 cm
VPE 2 Breite 18,300 cm
VPE 2 Länge 28,300 cm
VPE 2 Gewicht 310,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 50
VPE 3 Höhe 30,400 cm
VPE 3 Breite 33,800 cm
VPE 3 Länge 40,600 cm
VPE 3 Gewicht 1,982 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate