Schneider-Electric
 
MEG2330- scope
MEG2330-0460
Zentralplatte für SCHUKO-Steckdosen-Einsatz, Berührungsschutz, aluminium, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811158286
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Plan glass
M-Plan
System M
M-Smart
M-Arc
M-Elegance
M-Star
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs Deutsch
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Verriegelt
Farbe Aluminium
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Oberflächenbehandlung Lackiert
Befestigungsmodus Steckbar
Gehäusevariante Einbau
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,100 cm
VPE 1 Breite 6,900 cm
VPE 1 Länge 9,100 cm
VPE 1 Gewicht 20,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,400 cm
VPE 2 Breite 18,300 cm
VPE 2 Länge 27,300 cm
VPE 2 Gewicht 304,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 50
VPE 3 Höhe 30,300 cm
VPE 3 Breite 33,800 cm
VPE 3 Länge 40,900 cm
VPE 3 Gewicht 1,956 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate