Schneider-Electric
 
MEG2330- scope
MEG2330-6033
Zentralplatte für SCHUKO-Steckdosen-Einsatz, Berührungsschutz, Sahara, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811196707
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Einsatz
Produktbestimmung Steckdose
Konfiguration der Ausgangspole 2P
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Verriegelt
Farbe Saharafarben
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Merten System Design Steckdose
Material PC (Polykarbonat)
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Gehäusevariante Einbau
Länge 71 mm
Höhe 27 mm
Breite 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,7 cm
VPE 1 Breite 7,1 cm
VPE 1 Länge 7,1 cm
VPE 1 Gewicht 23,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 8,9 cm
VPE 2 Breite 17,9 cm
VPE 2 Länge 26,8 cm
VPE 2 Gewicht 357,0 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 40
VPE 3 Höhe 18,5 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 1,83 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate