Schneider-Electric
 
MEG2330- scope
MEG2330-6035
Zentralplatte für SCHUKO-Steckdosen-Einsatz, Berührungsschutz, Lotosweiß,System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811196684
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Einsatz
Produktbestimmung Steckdose
Konfiguration der Ausgangspole 2P
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Verriegelt
Farbe Lotosweiß
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Merten System Design Steckdose
Material PC + ASA
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Gehäusevariante Einbau
Länge 71 mm
Höhe 27 mm
Breite 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,500 cm
VPE 1 Breite 8,500 cm
VPE 1 Länge 9,900 cm
VPE 1 Gewicht 24,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,800 cm
VPE 2 Breite 18,200 cm
VPE 2 Länge 27,500 cm
VPE 2 Gewicht 352,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 40
VPE 3 Höhe 19,800 cm
VPE 3 Breite 30,600 cm
VPE 3 Länge 40,600 cm
VPE 3 Gewicht 1,790 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate