Schneider-Electric
 
MEG2330- scope
MEG2330-6050
Zentralplatte für SCHUKO-Steckdosen-Einsatz, Berührungsschutz, Nickelmetallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811196721
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Einsatz
Produktbestimmung Steckdose
Konfiguration der Ausgangspole 2P
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Verriegelt
Farbe Nickel
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Merten System Design Steckdose
Material Metall
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Gehäusevariante Einbau
Länge 71 mm
Höhe 27 mm
Breite 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,800 cm
VPE 1 Breite 7,100 cm
VPE 1 Länge 8,300 cm
VPE 1 Gewicht 36,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 7,900 cm
VPE 2 Breite 8,500 cm
VPE 2 Länge 12,700 cm
VPE 2 Gewicht 210,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 45
VPE 3 Höhe 19,900 cm
VPE 3 Breite 30,800 cm
VPE 3 Länge 40,700 cm
VPE 3 Gewicht 2,232 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
RoHS exemption information
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate