Schneider-Electric
MEG2330- scope
MEG2330-6052
Zentralplatte für SCHUKO-Steckdosen-Einsatz, Berührungsschutz, Moccametallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811196745
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System Design
Ästhetischer Name System Design
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Einsatz
Produktbestimmung Steckdose
Konfiguration der Ausgangspole 2P
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Verriegelt
Farbe Mokka
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Merten System Design Steckdose
Material Metall
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Gehäusevariante Einbau
Länge 71 mm
Höhe 27 mm
Breite 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,7 cm
VPE 1 Breite 7,1 cm
VPE 1 Länge 7,1 cm
VPE 1 Gewicht 36,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 45
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,3 kg
VPE 3 Art BB1
VPE 3 Menge 5
VPE 3 Höhe 7,1 cm
VPE 3 Breite 7,1 cm
VPE 3 Länge 12,3 cm
VPE 3 Gewicht 211,0 g
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate