Schneider-Electric
 
MEG2333- scope
MEG2333-0319
Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811146252
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Steckdose
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Geliefertes Zubehör LED
Befestigungsmodus Durch Klipse
Anzahl der Steckdosen 1
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Abdeckungstyp Etikettenhalter
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,4 cm
VPE 1 Breite 4,2 cm
VPE 1 Länge 7,4 cm
VPE 1 Gewicht 32,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,33 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate