Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

MEG2333-0325 |
Schneider-Electric
 
MEG2333- scope
MEG2333-0325
Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen, aktivweiß glänzend, System M
EAN CodeEAN Code: 
4042811146269
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Steckdose
Farbton Aktivweiß (RAL 9016)
Zusatzmerkmale
Geliefertes Zubehör LED
Befestigungsmodus Durch Klipse
Anzahl der Steckdosen 1
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Abdeckungstyp Etikettenhalter
Material Thermoplastisch
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,4 cm
VPE 1 Breite 4,2 cm
VPE 1 Länge 7,4 cm
VPE 1 Gewicht 32,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,33 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Ja
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer A57ce8ea-326d-4daf-b568-0b9f035d417a
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate