Schneider-Electric
 
MEG2333- scope
MEG2333-0414
Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen, anthrazit, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811146290
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Steckdose
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
Zusatzmerkmale
Geliefertes Zubehör LED
Befestigungsmodus Durch Klipse
Anzahl der Steckdosen 1
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Standardabweichung des Ausgangs Schuko
Abdeckungstyp Etikettenhalter
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Schutzart (IP) IP20
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,4 cm
VPE 1 Breite 4,2 cm
VPE 1 Länge 7,4 cm
VPE 1 Gewicht 32,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,33 kg
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate