Schneider-Electric
 
MEG2333- scope
MEG2333-0419
Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen, polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811146283
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Plan glass
M-Plan
M-Elegance
M-Star
M-Arc
M-Smart
System M
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Zentralplatte
Konfiguration der Ausgangspole 2P
Standardabweichung des Ausgangs CEE 7-Norm
Zusätzliche Informationen zur Steckdose Verriegelt
Farbe Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Anzahl der Reihen 1fach
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Befestigungsmodus Steckbar
Gehäusevariante Einbau
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,4 cm
VPE 1 Breite 4,2 cm
VPE 1 Länge 7,4 cm
VPE 1 Gewicht 32,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 60
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,33 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate