Schneider-Electric
 
MEG2366- scope
MEG2366-0414
Schuko Steckdose mit USB Ladegerät Anthrazit System M
EAN Code EAN Code: 
4042811217631
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp USB-Ladegerät + Steckdose
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Gehäusevariante Einbau
Anzahl der Steckdosen 1
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Ausgangsstandard Schuko
Abdeckungstyp Mit Verschluss
Bemessungsstrom 16 A
Typ des USB-Netzteils USB Typ A + A
Integrierte Verbindungsart 1 Steckdose 250 V AC, maximaler Laststrom: 16 A
2 USB-Anschluss 5 V DC, maximaler Laststrom: 2,4 A
Eingangsleistung 12 W
Montagehalterung CEE60-Installationsbox
Position der Erdungslasche Gerade Position 0°
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Gemalt
Verpackungstyp Kasten
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…60 °C
Schutzart Automatischer Neustart nach Erdschluss oder Netzausfall
Batterieladeschutz
Thermischer Schutz
1 externe Sicherung
Gegen Kurzschlüsse
Automatischer Überlastungsschutz
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…35 °C
Lebensdauer in Zyklen 30000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Anzahl der Klemmen 3
Anzahl der Kabel 2
Klemmverbindungskapazität 1,5 - 2,5 mm² für fest Kabel(n)
1,5 - 2,5 mm² für verseilt Kabel(n)
Material Thermoplastisch
PC (Polykarbonat): Gehäuse
Drahtabisolierungslänge 11 mm
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 44 mm
Einbautiefe 32 mm
Produktgewicht 0,092 kg
Normen IEC 60884-1
NEN-EN 50198-2
EN/IEC 60950
DIN VDE 0620-1
Produktzertifizierungen VDE
CB
KEMA-KEUR
NEMKO
SEMKO
FIMKO
Schutzart (IK) IK04
Schutzart (IP) IP20
Montage
Umgebungseigenschaften Für Einsatz in Innenräumen
Normale Umgebungsbedingungen
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,700 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,800 cm
VPE 1 Gewicht 116,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 80
VPE 2 Höhe 31,000 cm
VPE 2 Breite 33,600 cm
VPE 2 Länge 40,900 cm
VPE 2 Gewicht 9,776 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate