Schneider-Electric
 
MEG2366- scope
MEG2366-6033
Schuko Steckdose mit USB Ladegerät, Sahara, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811217679
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System D Inserts
Produkt- oder Komponententyp USB-Ladegerät + Steckdose
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Gehäusevariante Einbau
Anzahl der Steckdosen 1
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Ausgangsstandard Schuko
Abdeckungstyp Mit Verschluss
Bemessungsstrom 16 A
Typ des USB-Netzteils USB Typ A + A
Integrierte Verbindungsart 1 Steckdose 250 V AC, maximaler Laststrom: 16 A
2 USB-Anschluss 5 V DC, maximaler Laststrom: 2,4 A
Eingangsleistung 12 W
Montagehalterung CEE60-Installationsbox
Position der Erdungslasche Gerade Position 0°
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Farbton Saharafarben
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Oberflächenbehandlung Gemalt
Verpackungstyp Kasten
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…60 °C
Schutzart Gegen Kurzschlüsse
Automatischer Überlastungsschutz
Automatischer Neustart nach Erdschluss oder Netzausfall
Thermischer Schutz
Batterieladeschutz
1 externe Sicherung
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…35 °C
Lebensdauer in Zyklen 30000 Zyklen
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Anzahl der Klemmen 3
Anzahl der Kabel 2
Klemmverbindungskapazität 1,5 - 2,5 mm² für fest Kabel(n)
1,5 - 2,5 mm² für verseilt Kabel(n)
Material Thermoplastisch
PC (Polykarbonat): Gehäuse
Drahtabisolierungslänge 11 mm
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 44 mm
Einbautiefe 32 mm
Produktgewicht 0,092 kg
Normen DIN VDE 0620-1
IEC 60884-1
NEN-EN 50198-2
EN/IEC 60950
Produktzertifizierungen SEMKO
NEMKO
CB
FIMKO
KEMA-KEUR
VDE
Schutzart (IK) IK04
Schutzart (IP) IP20
Montage
Umgebungseigenschaften Normale Umgebungsbedingungen
Für Einsatz in Innenräumen
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,0 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 110,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 32,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,12 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate