|
|
|
MEG2367-0403
Schuko Steckdose mit USB Ladegerät, schwarz matt, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
System M Inserts
|
Produkt- oder Komponententyp
|
USB-Ladegerät + Steckdose
|
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Anzahl der Steckdosen
|
1
|
Konfiguration der Ausgangspole
|
2-polig + E
|
Ausgangsstandard
|
Schuko
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
Typ des USB-Netzteils
|
USB Typ A + C
|
Integrierte Verbindungsart
|
1 Steckdose 250 V AC, maximaler Laststrom: 16 A
1 USB Typ A 5 V DC, maximaler Laststrom: 2,4 A
1 USB Typ C 5 V DC, maximaler Laststrom: 3 A
|
Position der Erdungslasche
|
Gerade Position 0°
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben und Krallen
|
Farbton
|
Schwarz (RAL 9005)
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Matt
|
Oberflächenbehandlung
|
Gemalt
|
Verpackungstyp
|
Kasten
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…60 °C
|
Schutzart
|
Gegen Kurzschluss-Ausgangssignale
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…40 °C
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubenlose Klemmen
|
Anzahl der Klemmen
|
3
|
Anzahl der Kabel
|
2
|
Klemmverbindungskapazität
|
1,5 - 2,5 mm² für fest Kabel(n)
1,5 - 2,5 mm² für verseilt Kabel(n)
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Drahtabisolierungslänge
|
11 mm
|
Höhe
|
71 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Tiefe
|
44 mm
|
Einbautiefe
|
32 mm
|
Produktgewicht
|
0,092 kg
|
Normen
|
IEC 60884-1
IEC 62368-1
SS 428 08 34
SFS 5610
IEC/EN 61558-2
|
Produktzertifizierungen
|
KEMA-KEUR
FIMKO
SEMKO
VDE
NEMKO
OVE
|
Richtlinien
|
2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
|
Schutzart (IK)
|
IK04
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
Halogenfrei
|
Umwelt, Gesundheit und Gefahren
|
Bleifrei
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
126,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
80
|
VPE 2 Höhe
|
30,600 cm
|
VPE 2 Breite
|
33,900 cm
|
VPE 2 Länge
|
41,100 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
10,472 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Minimum percentage of recycled plastic content
|
95
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|