Schneider-Electric
 
MEG2367- scope
MEG2367-0460
Schuko Steckdose mit USB Ladegerät Aluminium System M
EAN Code EAN Code: 
4042811221027
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp USB-Ladegerät + Steckdose
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Gehäusevariante Einbau
Anzahl der Steckdosen 1
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Ausgangsstandard Schuko
Bemessungsstrom 16 A
Typ des USB-Netzteils USB Typ A + C
Integrierte Verbindungsart 1 Steckdose 250 V AC, maximaler Laststrom: 16 A
1 USB Typ A 5 V DC, maximaler Laststrom: 2,4 A
1 USB Typ C 5 V DC, maximaler Laststrom: 3 A
Position der Erdungslasche Gerade Position 0°
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Farbton Aluminium (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Oberflächenbehandlung Gemalt
Verpackungstyp Kasten
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…60 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…40 °C
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Anzahl der Klemmen 3
Anzahl der Kabel 2
Klemmverbindungskapazität 1,5 - 2,5 mm² für fest Kabel(n)
1,5 - 2,5 mm² für verseilt Kabel(n)
Material Thermoplastisch
Drahtabisolierungslänge 11 mm
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 44 mm
Einbautiefe 32 mm
Produktgewicht 0,092 kg
Normen IEC 60884-1
IEC 62368-1
SS 428 08 34
SFS 5610
IEC/EN 61558-2
Produktzertifizierungen KEMA-KEUR
FIMKO
SEMKO
VDE
NEMKO
OVE
Richtlinien 2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
Schutzart (IK) IK04
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,900 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 124,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 80
VPE 2 Höhe 31,000 cm
VPE 2 Breite 34,100 cm
VPE 2 Länge 40,800 cm
VPE 2 Gewicht 10,458 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate