|
|
|
MEG2367-6033
Schuko Steckdose mit USB Ladegerät, Sahara, System Design
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung DEZ 15, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
System D Inserts
|
Produkt- oder Komponententyp
|
USB-Ladegerät + Steckdose
|
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
|
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Anzahl der Steckdosen
|
1
|
Konfiguration der Ausgangspole
|
2-polig + E
|
Ausgangsstandard
|
Schuko
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
Typ des USB-Netzteils
|
USB Typ A + C
|
Integrierte Verbindungsart
|
1 Steckdose 250 V AC, maximaler Laststrom: 16 A
1 USB Typ A 5 V DC, maximaler Laststrom: 2,4 A
1 USB Typ C 5 V DC, maximaler Laststrom: 3 A
|
Position der Erdungslasche
|
Gerade Position 0°
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben und Krallen
|
Farbton
|
Saharafarben
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Glänzend
|
Oberflächenbehandlung
|
Gemalt
|
Verpackungstyp
|
Kasten
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…40 °C
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubenlose Klemmen
|
Anzahl der Klemmen
|
3
|
Anzahl der Kabel
|
2
|
Klemmverbindungskapazität
|
1,5 - 2,5 mm² für fest Kabel(n)
1,5 - 2,5 mm² für verseilt Kabel(n)
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Drahtabisolierungslänge
|
11 mm
|
Höhe
|
71 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Tiefe
|
44 mm
|
Einbautiefe
|
32 mm
|
Produktgewicht
|
0,092 kg
|
Normen
|
IEC 60884-1
IEC 62368-1
SS 428 08 34
SFS 5610
IEC/EN 61558-2
|
Produktzertifizierungen
|
KEMA-KEUR
FIMKO
SEMKO
VDE
NEMKO
OVE
|
Richtlinien
|
2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
|
Schutzart (IK)
|
IK04
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
110,0 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|