Schneider-Electric
 
MEG2380- scope
MEG2380-0319
Connected SCHUKO-Steckdose 16A, System M, Thermoplast brillant, Polarweiß glänzend
EAN Code EAN Code: 
4042811223328
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Angeschlossene Steckdose
Kompatibilität des Konzentrators Wiser hub Generation 2
Name der mobilen App Wiser Home
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Steckdosen-Typ Single socket-outlet
Anzahl der Steckdosen 1
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Ausgangsstandard CEE 7/3
Hauptfarbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Bemessungsstrom 16 A
Lasttyp LED-Lampe 125 µF 100 W 230 V AC
Glühlampe 2.000 W 230 V AC
Niedervolt-Halogenlampe mit ferromagnetischem Transformator 1.500 VA
Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator 2.000 VA
Ohmsch 3.680 W
Kapazitiv 70 µF 6 AX
Induktiv 16 A cos phi = 0,6
Motor 1.600 VA 7 A
Anzahl der Steckdosen 1 x verbunden
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V AC 50 Hz
Verbrauch im Bereitschaftszustand Max. 0,4 W
Schutzgerätetyp Miniatur-Leitungsschutzschalter (MCB) 16 A max.
Schutzart Überhitzungsschutz
Überlastschutz
Funktion verfügbar Stromüberwachung
Messgenauigkeit +/-1 % (bei > 25 W Last)
Kommunikationsnetztyp Drahtlos Zigbee (2405…2480 MHz), 10 mW bei < 50 m
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Schutzart (IP) IP20
Lokale Signalisierung LED (grün/rot/orange)
Signalisierungsfunktion Status
Kontrolltyp Durch mobile Anwendung
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Klemmverbindungskapazität 2 x 2,5 mm²
Material Thermoplastisch
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Installationstyp Innenraum
Einbautiefe 31,55 mm
Tiefe 43,35 mm
Breite 72,7 mm
Höhe 72,7 mm
Projektierungstiefe 11,8 mm
Produktzertifizierungen Zigbee 3.0
CE
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb 5…40 °C
Schutzart (IK) IK02
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,100 cm
VPE 1 Breite 9,600 cm
VPE 1 Länge 9,700 cm
VPE 1 Gewicht 144,000 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 36
VPE 2 Höhe 30,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 5,813 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 288
VPE 3 Höhe 42,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 120,000 cm
VPE 3 Gewicht 58,504 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate