|
|
|
MEG2390-8029
SCHUKO-Dreifach-Steckdose, waagerecht angeordnet mit Berührungsschutz, lichtgrau, AQUASTAR
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten HD
|
Ästhetischer Name
|
Aquastar
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Steckdose
|
Produktname
|
Aquastar
|
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung
|
Vollständiges Produkt
|
Gehäusevariante
|
Oberfläche
|
Konfiguration der Ausgangspole
|
2-polig + E
|
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose
|
Seitenerdung
|
Standardabweichung des Ausgangs
|
Schuko
|
Anzahl der Steckdosen
|
3
|
Abdeckungstyp
|
Klappdeckel
Mit Verschluss
|
Bemessungsstrom
|
16 A
|
Anzahl der Reihen
|
3fach
|
Farbton
|
Hellgrau
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
250 V
|
Montageposition
|
Horizontal
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Kabeleinführungsnummer
|
5
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubenlose Klemmen
|
Beschriftung
|
Mit Label
|
Montage
Normen
|
DIN 49440
|
Schutzart (IP)
|
IP44
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,800 cm
|
VPE 1 Länge
|
22,400 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
416,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
14
|
VPE 2 Höhe
|
19,700 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,600 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,700 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,220 kg
|
Nachhaltigkeit
Green Premium-Status
|
Продукт Green Premium
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Съвместим с изключенията
|
Quecksilberfrei
|
Да
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Да
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|