Schneider-Electric
 
MEG2401- scope
MEG2401-1019
SCHUKO-Steckdose mit voller Abdeckplatte, Schraub-Liftklemmen, polarweiß glänzend, 1-M
EAN Code EAN Code: 
4042811140731
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Ästhetischer Name M-Star
M-Smart
M-Arc
M-Elegance
M-Plan
Gerätedarstellung Vollständiges Produkt
Standardabweichung des Ausgangs Deutsch
Produkt- oder Komponententyp Steckdose
Zusatzmerkmale
Konfiguration der Ausgangspole 2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemme
Bemessungsstrom 16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Anzahl der Steckdosen 1
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,900 cm
VPE 1 Breite 8,900 cm
VPE 1 Länge 10,200 cm
VPE 1 Gewicht 90,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 10,200 cm
VPE 2 Breite 18,300 cm
VPE 2 Länge 27,900 cm
VPE 2 Gewicht 1,028 kg
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 31,100 cm
VPE 3 Breite 34,100 cm
VPE 3 Länge 40,500 cm
VPE 3 Gewicht 6,606 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate